PMP21500

PMP21500

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Point-of-Load-Wandler mit drei Ausgängen für 3 A/2 A/2 A in einer winzigen Lösungsgröße von 0,5 Zoll x 0,875 Zoll (12,7 mm x 22,2 mm).  TPS65261-1 integriert drei Abwärtsregler mit 3 A/2 A/2 A vollständig in ein kompaktes QFN-Gehäuse von 5 mm x 5 mm. Es verfügt über dedizierte Aktivierungs- und Softstart-Pins, über die sich die Nachverfolgung und Sequenzierung einfach implementieren lassen. Das Layout ist größenoptimiert. Es handelt sich um einen Baustein mit drei Ausgängen für platzbeschränkte Anwendungen.

Merkmale
  • 7 V bis 14 V ein, Dreifach-Ausgang
  • Schaltfrequenz von 600 kHz ermöglicht kleine magnetische Anwendungen
  • Dedizierte Aktivierungs- und Softstart-Pins für Nachverfolgung und Sequenzierung
  • Kompakte Lösungsgröße: 0,5 Zoll x 0,875 Zoll (12,7 mm x 22,2 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21500.1 PMP21500.2 PMP21500.3
Vin (Min) (V) 7 7 7
Vin (Max) (V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 1.2 1.8 2.5
Iout (Max) (A) 3 2 2
Ausgangsleistung (W) 3.6 3.6 5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT068.PDF (3686 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYJ8.PDF (33 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYJ7.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCF72.ZIP (141 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYJ9.PDF (216 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYJ6.PDF (24 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS65261-1 — 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A, Ausgangsstrom, dreifach synchron

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design 04.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos