PMP21513

PMP21513

Designdateien

Überblick

Das quasi-resonante Flyback-Design ist ein Wandler mit zwei Ausgängen, einem 24-Volt-Ausgang und einem 6-Volt-Ausgang. Die gelieferten Spannungen sind wichtig für die Stromversorgung von Audioanwendungen. Das Design ist sehr rauscharm für empfindliche Audiosignale mit einer Spannungswelligkeit von weniger als 2,5 % am 24-V-Ausgang.

Merkmale
  • 90-VAC- bis 264-VAC-Eingang zum isolierten 24-V-/2,2-A-Ausgang
  • Der Sekundärausgang von 6 V / 200 mA wird durch einen LDO zur Rauschreduzierung an einen Ausgang von 3,3 V / 200 mA geleitet
  • Bis zu 88,8 % Wirkungsgrad bei Volllast ohne Notwendigkeit eines Synchrongleichrichters
  • Gestapelte Wicklungen zur Verbesserung der Regelung von 6-V-Leitungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21513.1 PMP21513.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 24 3.3
Iout (Max) (A) 2.2 .2
Ausgangsleistung (W) 52.8 .66
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT011.PDF (2377 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXS9.PDF (95 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXS8.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXT1.ZIP (712 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF16.ZIP (681 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXT0.PDF (540 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXS7.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht 25/50 W Flyback Reference Design for Audio Applications 20.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos