PMP21516

PMP21516

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen Flyback mit zwei Ausgängen unter Verwendung des kostengünstigen LM5021 AC/DC-Strommodus-PWM-Controllers. Der Universal-Leitungseingang wird sowohl in einen 24-V- als auch in einen 6-V-Ausgang umgewandelt. Der feste LDO-Spannungsregler TLV1117 wandelt den 6-V-Ausgang in 3,3 V um und kann 0,2 A Strom verarbeiten. Die Stromversorgung ist für Dauerbetrieb bei 50 W und für Spitzen bis zu 100 W ausgelegt. Dieser Bereich eignet sich ideal für die Leistungsanforderungen von Audiosignalen.

Merkmale
  • Universeller Leitungseingang zu isoliertem 24-V-Ausgang mit 2,25 A/4,5 A
  • Der Sekundärausgang über einen LDO gibt 3,3 V/200 mA mit reduziertem Rauschen aus.
  • Bis zu 89 % Wirkungsgrad bei Volllast ohne Notwendigkeit eines Synchrongleichrichters
  • Arbeitet mit 50 W Dauerleistung und 100 W Spitzenleistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21516.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4.5
Ausgangsleistung (W) 108
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT086.PDF (3256 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYY0.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYX9A.PDF (296 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYX8A.PDF (133 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 50/100-W Flyback reference design for audio applications 04.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos