PMP21519

Referenzdesign für Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich für SEPIC-Wandler für industr

PMP21519

Designdateien

Überblick

Dieser SEPIC-Wandler arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 10 V bis 100 V und bietet einen nicht isolierten Ausgang von 12 V/1 A. Im Betrieb liefert der 12-V-Ausgang Bias-Strom an den Steuerkreis, wodurch ein Betrieb unter 10 Vin möglich ist. Mit einem Wirkungsgrad von mehr als 85 % ist dieser Wandler in der Lage, mehrere Eingangsschienenbereiche zu tolerieren, sodass ein Wandler für viele Anwendungen geeignet ist. 

Merkmale
  • Wirkungsgrad unter Volllast zwischen 86 % und 88 % für Eingangsspannungen von 12 V bis 48 V.
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 10 V bis 100 V
  • Kann verwendet werden, wenn mehrere Spannungsschienen verfügbar sind oder wenn Spannungstransienten vorhanden sind
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21519.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 100
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT069.PDF (2528 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYK2.PDF (1188 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYK1.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYK4.ZIP (13478 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF73.ZIP (390 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYK3.PDF (473 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYK0.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210-Q1Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Wide input voltage SEPIC converter power supply reference design 07.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos