PMP21549

PMP21549

Designdateien

Überblick

Dieses Sperrwandler-Referenzdesign verwendet den kostengünstigen AC/DC-Strommodus-PWM-Controller LM5021. Der Universal-Leitungseingang wird in einen 28-V-Ausgang umgewandelt. Die Stromversorgung ist für Dauerbetrieb bei 75 W und für Spitzen bis zu 150 W ausgelegt. Dieser Bereich eignet sich ideal für die Leistungsanforderungen von Audiosignalen. Sie wurde auch auf Konformität bezüglich konduktivem EMI getestet.

Merkmale
  • 90 V AC bis 265 V AC Eingang zu 28 V/5,5 A isoliertem Ausgang
  • Bis zu 89 % Wirkungsgrad bei Volllast ohne Notwendigkeit eines Synchrongleichrichters
  • Daten für Tests auf leitungsgebundene Emissionen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21549.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5.5
Ausgangsleistung (W) 154
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT082.PDF (2921 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYU2A.PDF (165 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYU1.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM553.ZIP (917 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDM552.PDF (852 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYU0A.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 75/150-W Flyback reference design for audio applications 25.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos