PMP21582

PMP21582

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen UCC256302-LLC-Resonanzcontroller, um einen US-Netz-AC-Eingang an einen 30-V-, 250-W-Ausgang und eine 13,8-V-, 11-W-Ausgangswandlung bereitzustellen. Das flache Design hat eine maximale Höhe von einem Zoll. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 94 % bei einer Eingangsspannung von 120 VAC.

Merkmale
  • Der US-Netz-AC-Eingang ist schmal genug für ein einstufiges LLC-Design, das keine PFC benötigt.
  • Spitzenwirkungsgrad von 94 % mit nicht synchronem Gleichrichterausgang erreicht
  • Flaches Platinendesign für im Vergleich zu AC-Transformatoren kleinere Lösungsgröße
  • Enge Querregelung für 30-V-DC-Motorausgang
  • Der integrierte Resonanzinduktor ermöglicht eine geringere Komponentenanzahl.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21582.1 PMP21582.2 PMP21582.3
Vin (Min) (V) 90 90 90
Vin (Max) (V) 264 264 264
Vout (Nom) (V) 30 13.8 3.3
Iout (Max) (A) 8.333 .8 .2
Ausgangsleistung (W) 249.99 11.04 .66
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC AC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Linear Regulator
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT087.PDF (2418 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYY8.PDF (329 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYY7.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYZ0.ZIP (895 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA3.ZIP (2564 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYY9.PDF (1055 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYY6.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256302 — LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design 04.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos