PMP21611

PMP21611

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Frontend-Stromversorgungslösung für den Einsatz in Hochleistungs-Cluster-Anwendungen im Automobilbereich. Dieses Design unterstützt drei Ausgangsspannungsschienen mit 5 V, 3,3 V und 1,2 V. Das Design kann über einen breiten Eingangsspannungsbereich betrieben werden und hält auch einer Verpolung der Batteriespannung stand. Ein Transientenspannungs-Unterdrücker am Eingang bietet zusätzlichen Schutz gegen Lastabwurf. Die Schaltfrequenzen und das Dithering oberhalb des AM-Bandes reduzieren die Belastung durch die Einhaltung von Emissionsbestimmungen. Dieses Referenzdesign liefert auch Ergebnisse für leitungsgeführte Emissionsprüfungen nach CISPR 25 Klasse 5.

Merkmale
  • Hochleistungs-Cluster-Stromversorgungslösung für den Automobilbereich
  • Verpolungsschutz
  • Schaltfrequenzen von 2,1 MHz und 3 MHz über dem AM-Band
  • Dithering verbessert die EMI-Leistung zusätzlich
  • Geprüft nach CIRPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte Störaussendungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21611.1 PMP21611.2 PMP21611.3
Vin (Min) (V) 6 5 5
Vin (Max) (V) 28 5 5
Vout (Nom) (V) 5 1.2 3.3
Iout (Max) (A) 1 .5 .5
Ausgangsleistung (W) 5 .6 1.65
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT190.PDF (5031 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM642.PDF (217 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM641.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM644A.ZIP (2124 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFW0.ZIP (447 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM643A.PDF (972 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM640.PDF (362 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62067-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2×2

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Automotive Front-End Power for Cluster Applications Reference Design 09.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos