PMP21619

PMP21619

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet nur 2 ICs in einer gestapelten Konfiguration zur Bereitstellung von 2,7 V bei 60 A in einem kompakten Formfaktor. Es wurde nachgewiesen, dass sowohl eine rein keramische Ausgangskondensatorversion als auch eine Version mit niedrigem ESR-Polymer-Ausgangskondensator die Anforderung eines Unterschwingens von weniger als 3 % für eine Sprunglast von 2 A auf 60 A in weniger als 1 Mikrosekunde erfüllt. Die interne Kompensation vereinfacht den Designprozess. Das Design beinhaltet einen auf der Platine integrierten Hochgeschwindigkeits-Dynamiklastprüfer, eine Ausgangswelligkeitssonden-Schnittstelle und Prüfpunkte für einen Stabilitätsanalysator.

Merkmale
  • 2,7 V bei 60 A mit nur zwei 5 mm x 7 mm großen ICs
  • Erreicht ein Spannungsunterschwingen von weniger als 3 % bei einer Sprunglast von 2 A auf 60 A in weniger als 1 Mikrosekunde
  • Erfüllen dieser Leistung sowohl mit vollständig keramischen Ausgangskondensatoren als auch mit Polymer-Ausgangskondensatoren getestet
  • Umfangreiche Testschnittstelle einschließlich auf der Platine integrierter dynamischer Hochgeschwindigkeitslast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21619.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 2.7
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 162
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT089.PDF (3508 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYZ8.PDF (281 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYZ7.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ00.ZIP (1212 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA5.ZIP (693 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYZ9.PDF (2428 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYZ6.PDF (336 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS543C20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 40 A mit adaptiver interner Kompensation
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
* Prüfbericht Dual-phase compact reference design for 2.7 V 60 A for telecommunications 06.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos