PMP21669

PMP21669

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine Stromversorgungslösung für den Automobilbereich zum Einsatz in analogen Kombi-Messgeräten, Hybrid-Kombiinstrumenten und Anzeigesystemen für Kombiinstrumente. Er stellt 5-Volt-, 3,3-Volt- und 1,2-Volt-Ausgänge bereit und eignet sich zur Stromversorgung aller Subsysteme eines Kombiinstruments für die Automobilindustrie, einer Kombiinstrument-Anzeige oder eines Remote-Touch-Displays für die Automobilindustrie.

Merkmale
  • Referenzdesign für Stromversorgungssysteme für den Automobilbereich
  • EMI erfüllt die Anforderungen von CISPR25 Klasse 5
  • Verpolungsschutz
  • Drei Ausgangsspannungen: 5 Volt, 3,3 Volt, 1,2 Volt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21669.1 PMP21669.2 PMP21669.3
Vin (Min) (V) 6 2.75 2.75
Vin (Max) (V) 40 6 6
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.2
Iout (Max) (A) 1 .5 .5
Ausgangsleistung (W) 5 1.65 .6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT041.PDF (4579 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZ37.PDF (200 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ36.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ39.ZIP (1388 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFB4.ZIP (2688 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ38.PDF (1121 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ35.PDF (353 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53635-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettab

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810M4-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Automotive instrument cluster power reference design with three outputs 27.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos