PMP21697

Referenzdesign für Leistungswandler mit variabler Spannung, 5 bis 35 V, 300 W Spitze für Audioverstä

PMP21697

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine variable Ausgangsleistung für Audioverstärker von 5 V bis 35 V, die über ein Pulsweitenmodulatorsignal gesteuert werden kann. Die Ausgangsleistung von 75 W RMS und 300 W Peak eignet sich für Hochleistungs-Audioverstärker im Automobilbereich. Die Umwandlung erfolgt durch Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern und einem Wandlungswirkungsgrad von mehr als 95 %. Der Ausgang kann über den Bereich von 5 V bis 35 V mit einer Reaktionszeit von ~1 Millisekunden gesteigert werden, um den Wirkungsgrad des Audioverstärkers bei dieser Leistung zu maximieren. Dieses Design enthält Schaltplan, Stückliste, Layoutdateien und einen Prüfbericht.

Merkmale
  • Variable Gleichstromleistung für Audioverstärker: 5–35 V out 300 W peak, 75 W RMS
  • Regelung der Ausgangsspannung durch Signal mit Pulsweitenmodulierung (PWM)
  • Schnelle (~1 ms), aber kontrollierte Antwort auf Befehl zum Ändern von Vout
  • Abwärts/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern für mindestens 95 % Wirkungsgrad bei hoher Last
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21697.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 35
Iout (Max) (A) 8.6
Ausgangsleistung (W) 301
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT119.PDF (4532 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLK6.PDF (216 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLK5.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLK8.ZIP (948 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ6.ZIP (639 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLK7.PDF (1952 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK85.PDF (408 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5176Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL432Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler (umgekehrte Pinbelegung)

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T04INVERTER-Gate/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Variable Voltage Power Converter 5-35 V 300 W Peak Reference Design 28.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos