PMP21735

PMP21735

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine Stromversorgungslösung für den Kondensatorvorlader von Elektrofahrzeugen. Von einer 12-V-Batterie gespeist, ist das Design in der Lage, eine 4-mF-Kondensatorbank in 2 Sekunden auf 400 V zu laden. Das Design verwendet einen isolierten Flyback-Controller, der mit einer Schaltfrequenz von 100 kHz arbeitet. Die Ausgangsspannung ist auf 60 V eingestellt. Der Ausgang wird über eine primärseitig referenzierte Steuerleitung auf seinen Endwert von 400 V eingestellt. Nach Abschluss der Vorladesequenz kann die UVLO-Funktion zum Ausschalten des Controllers verwendet werden, während die Kondensatorbank mit dem Rest des Systems verbunden ist.

Merkmale
  • Isoliertes Laden einer großen Kondensatorbank
  • Ersetzt großes Relais und Begrenzungswiderstand
  • Getestet mit bis zu 1 Meter Verkabelung zu den Lastkondensatoren
  • Primärseitige Steuerung zur Einstellung der Ausgangsspannung
  • Kompaktes Leistungsstufen- und Controller-Layout für kleine Lösungsgrößen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21735.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) .8
Ausgangsleistung (W) 320
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT116.PDF (1681 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQZ8.PDF (117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKM0.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR00.ZIP (591 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ3.ZIP (287 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQZ9.PDF (556 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKE8.PDF (137 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert
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
* Prüfbericht 400 V DC Link Capacitor Pre-Charger Ref Design for Automotive HEV/EV Apps 28.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos