PMP21750

PMP21750

Designdateien

Überblick

Unter Verwendung des integrierten Abwärtsreglers mit UCC28880 FET bietet dieses Design eine universelle Leitung zu nicht isolierten 3,3 V / 30 mA für Störlichtbogen- und Fehlerstromkreis-Leistungstrenner-/Leistungsschaltersysteme. Dieses winzige Design basiert auf einer einlagigen Leiterplatte mit einer platzoptimierten Grundfläche von 0,680" x 0,480" durch Implementierung eines Halbbrücken-Gleichrichters ohne großen Transformator.

Merkmale
  • Winziger Baustein mit einer Grundfläche von nur 0,680" x 0,480" für platzbeengte Lösungen
  • Universeller AC-Eingang, 3,3-V-DC-Ausgang
  • Weniger als 300 mW Leistungsverlust minimiert die Wärmeableitung
  • Eine Lastausregelung von 3 % sorgt für einen stabilen Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21750.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 250
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .03
Ausgangsleistung (W) .099
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT050.PDF (1679 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY39.PDF (41 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY38.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY41.ZIP (354 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF39.ZIP (1173 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY40.PDF (174 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY37.PDF (75 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Tiny, Universal Line to 3.3V/30mA Reference Design for Circuit Breakers 17.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos