PMP21771

Referenzdesign für 30-W-Stromversorgung für zwei USB Type-C®-Ladeanschluss für die Automobilindustri

PMP21771

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen synchronen LM61460-Q1-Abwärtsregler, der Strom von 6 A an zwei TPS2557-Q1-Lastschalterkanäle liefert, um 30 W Gesamtleistung an zwei USB Type-C®-Ladeports bereitzustellen. Dieses Design ist auf hohe Energieeffizienz und thermische Leistung ausgelegt und in einer kleinen Größe erhältlich. Das Design hat eine Schaltfrequenz von 400 kHz und kann in Infotainment-Anwendungen im Automobilbereich eingesetzt werden.

Merkmale
  • 12-V-Batterieeingang, 5-V-Ausgang bei Volllast von 6 A.
  • Spitzensystemwirkungsgrad von 95%
  • Kompakte Größe von 24 mm × 20 mm (480 mm2)
  • 3-A-Präzisionsstrombegrenzung für jeden Kanal mit TPS2557-Q1-Schaltern
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21771.1 PMP21771.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 12 12
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT117.PDF (2114 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRX80.PDF (76 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQZ7.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX78.ZIP (690 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ4.ZIP (485 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX82.PDF (552 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKJ5.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM61460-Q1Rauscharmer synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 36 V und 6 A für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2557-Q1USB-Leistungsschalter für den Automobilbereich, 0,5-5 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 22 mΩ, A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design 28.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos