PMP21781

PMP21781

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen nicht synchronen Aufwärtsregler, um eine einstellbare Ausgangspannung zwischen 35 V und 150 V zu generieren. Es kann die Last mit maximal 85 mA Strom versorgen. Dieses für den Automobilbereich konzipierte Design dient der Stromversorgung verschiedener Anwendungen, darunter LiDAR-Systeme, die eine einstellbare Spannungsversorgung benötigen.

Merkmale
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 30 V bis 150 V
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von 92 % bei 150 V Ausgang und 18 V Eingang
  • Stabil mit geringer Ausgangskapazität, was Systemkosten spart und die Lösungsgröße minimiert
  • Hohes Aufwärtsverhältnis von 18 V auf 150 V out ohne Verwendung eines zusätzlichen Verdopplungsschaltkreises
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21781.1 PMP21781.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 150 35
Iout (Max) (A) .085 .085
Ausgangsleistung (W) 12.75 2.975
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT059.PDF (1091 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYF4.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYF3.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYF6.ZIP (627 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF64.ZIP (396 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYF5.PDF (448 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYF2.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu
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
* Prüfbericht 30-V to 150-V Adjustable Output Voltage Boost Ref Design for LiDAR Applications 21.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos