PMP21783

PMP21783

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt einen Ausgang mit 12 V, 5 V und 3,3 V Gleichspannung aus einem extrem großen Bereich von AC- und DC-Eingängen bereit. Am Eingang des quasiresonanten Flyback kann ein universeller 85–265-V-Wechselspannungseingang angelegt werden. Bei Gleichspannungseingängen im Bereich 24–150 V erzeugt ein Aufwärtswandler eine 150-V-Busspannung, die in den QR-Flyback eingespeist wird. Bei einer Eingangsgleichspannung 150–250 V schaltet der Aufwärtswandler nicht, speist aber weiterhin den Flyback und weitere nachgeschaltete Wandler. Dies verbessert den Wirkungsgrad.

Merkmale
  • Akzeptiert einen 24-V- bis 250-V-Gleichspannungseingang oder einen universellen Wechselspannungseingang
  • Das Flyback-Design erreicht einen Wirkungsgrad von 85 % über die gesamte Last
  • Beide Abwärtswandler können jeweils einen Wirkungsgrad von 92 % erreichen
  • Einseitige Montage auf der Leiterplatte
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21783.1 PMP21783.2 PMP21783.3 PMP21783.4
Vin (Min) (V) 24 120 12 12
Vin (Max) (V) 120 375 12 12
Vout (Nom) (V) 150 12 5 3.3
Iout (Max) (A) .4 5 3 3
Ausgangsleistung (W) 60 60 15 9.9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Boost- Non Sync Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT124A.PDF (1274 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM104.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM103.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM106.ZIP (2924 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFK7.ZIP (626 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM105.PDF (887 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM102.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS564201 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531KCS — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-TO-220, 7,7 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 60-W, Ultra-Wide Range Power Supply Reference Design (Rev. A) 25.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos