PMP21814

PMP21814

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet vier TPS546D24A-Wandler mit integrierten MOSFETs, um eine Volllast von 160 A bei einem Ausgang von 0,9 V zu unterstützen. Das System arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 650 kHz und verfügt über eine PMBus-Schnittstelle, über die die wichtigsten Wandlerparameter einschließlich der internen Kompensation konfiguriert werden können. Der detaillierte Prüfbericht enthält die Ergebnisse zu Wirkungsgrad, Temperatur, Stabilität und Lasttransienten.

Merkmale
  • 12-V-Eingang, 0,9-V-Ausgang bei Volllast von 160 A.
  • Sehr hohe Genauigkeit der Ausgangsstromregelung von 0,11 % 
  • Exakte Lastverteilung zwischen 4 integrierten Wandlern
  • Festfrequenz-Strommodus-Steuerung und programmierbare interne Kompensation
  • PMBus-Schnittstelle zur Konfiguration und Überwachung wichtiger Wandlerparameter
  • Entwickelt für Basisband- und Remote-Funkeinheiten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21814.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 160
Ausgangsleistung (W) 144
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT090A.PDF (1901 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZ42A.PDF (340 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ41A.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ44A.ZIP (1922 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFB5.ZIP (880 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ43.PDF (1771 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ40A.PDF (391 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS546B24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 20 A, mit Pin-Strapping und P

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS546D24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit Pin-Strapping und P

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD16408Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82130 — 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) 24.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos