PMP21884

PMP21884

Designdateien

Überblick

Ein hochintegriertes Stromversorgungs-Referenzdesign für Smartwatches und Fitness-Tracker, das einen extrem niedrigen IQ ermöglicht und sehr klein ist (48 Quadratmillimeter). Die Stromversorgung umfasst sieben Stromschienen einschließlich Batterielader, LDO, DC/DC-Abwärtswandler und integriertem Aufwärtswandler für Herzfrequenzüberwachung, AFE-LED-Antriebsversorgung oder PMOLED-Bias.

Merkmale
  • Extrem kompakte (48 mm²) Stromversorgung
  • Lineares Batterielademanagement mit 400 nA IQ, Schnellladung, LDO, Lastschalter, ADC, Überspannungs- und Überstromschutz
  • Auswählbare, integrierte Aufwärtsschiene für PMOLED-Anzeige oder LED-Treiber für Herzfrequenzmonitor
  • Sieben Schienen für verschiedene Peripheriegeräte:
    • 1,8 V bei 1 A
    • 1,8 V bei 0,3 A
    • 1,8 V bei 0,1 A
    • 1,8 V bei 0,1 A
    • 1,2 V bei 0,2 A
    • 12 V bei 0,06 A oder
    • 5 V bei 0,150 A
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21884.1 PMP21884.2 PMP21884.3 PMP21884.4 PMP21884.5 PMP21884.6 PMP21884.7
Vin (Min) (V) 3 3 3 3 3 3 3
Vin (Max) (V) 6 6 6 6 6 6 6
Vout (Nom) (V) 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 12
Iout (Max) (A) .01 .2 .1 1 .3 .1 .06
Ausgangsleistung (W) .018 .24 .18 1.8 .54 .18 .72
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Load Share Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT103.PDF (1604 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZK8.PDF (80 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZK7.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZL0.ZIP (608 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF7.ZIP (658 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZK9.PDF (883 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZK6.PDF (143 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25150 — I2C-gesteuertes linerares 500-mA-Akkuladegerät, mit Leistungszweig, niedrigem IQ, integriertem LDO u

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62770 — Winzige Ein-Chip-Doppellösung mit 360 nA IQ Abwärts- und Aufwärtswandler bis zu 15 V in einem WCSP-G

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62802 — Abwärtswandler, extr. niedr. IQ, Chip-Skala-Gehäuse, 0,7 mm × 1,05 mm, 1,75-V- bis 5,5-V-Eing., 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E6B06 — ESD-Schutzdiode mit 6pF ±5 V ±15 kV im 0201-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A05 — Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit extrem niedrigem IQ, hoher Genauigkeit und Aktivierung
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
* Prüfbericht Tiny, Ultra-Low Iq DC-DC Power Supply With Battery Charging Reference Design 22.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos