PMP21887

PMP21887

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign umfasst einen 12-phasigen Power Management Bus (PMBus)-Abwärtswandler, der Hardwarebeschleuniger, Enterprise-Switch und Router über die Kernschienen der anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) im Rechenzentrum mit Strom versorgt. Er liefert 360 A Dauerstrom und 600 A Spitzenstrom bei 0,85-V-Nennspannungen. Der Baustein nutzt zwölf der intelligenten 70-A-Leistungsstufen CSD95480 mit einem gemeinsamen Formfaktor. Das Design beinhaltet eine auf der Platine integrierte dynamische Hochgeschwindigkeitslast zur Überprüfung der strengen dynamischen Lasteinschwinganforderungen von Hochgeschwindigkeits-ASICs. Das Referenzdesign umfasst einen Testbericht, der diese Möglichkeiten aufzeigt und ein einfach übernehmbares Design zur Stromversorgung von ASIC-Hochstrom-Kernschienen mit PMBus ermöglicht. 

Merkmale
  • Nutzt zwölf der intelligenten 70-A-Leistungsstufen CSD95480 mit einem gemeinsamen Formfaktor
  • Die grafische Benutzeroberfläche von Fusion Digital Power Designer ermöglicht einfaches Prototyping über PMBus und die Erzeugung von Fertigungsskripts
  • Der Steuerungsmodus DCAP+ ermöglicht ein besonders schnelles Einschwingverhalten unter Last und eine Verringerung des Ausgangskondensators (einschließlich Keramikkondensator)
  • Dynamische Highspeed-Last auf der Platine für Tests mit strengen dynamischen Belastungsanforderungen
  • Getestete, einfache Übernahme von Designs für die Stromversorgung von ASIC-Hochstrom-Kernschienen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21887.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 600
Ausgangsleistung (W) 510
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT208.PDF (3924 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM730.PDF (1075 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM729.PDF (351 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM732.ZIP (4195 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY0.ZIP (3495 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM731.PDF (15210 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM728.PDF (1136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS536C7 — Zweikanal-D-CAP+™, PMBus (N+M ≤ 12 Phasen)-Abwärts-PWM-Regler, mehrphasig

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62163 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS732 — Hochpräziser Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 250 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95480RWJ — Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchrone Abwärtsregler, 70 A, Industriestandard-Grundfläche

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht High-Current 360-A Static, 600-A Peak Core PMBus Voltage 12-Phase Reference Desi 14.10.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos