PMP21953

PMP21953

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen kostenorientierten Ansatz für isolierte Stromversorgungen mit niedriger Stromlieferfähigkeit. Das Design umfasst drei Designs mit unterschiedlichen Topologien. Alle drei Designoptionen basieren auf dem Hochspannungskomparator TLV1805-Q1, der als freilaufender Oszillator und als Treiber arbeitet. Alle drei sind ungeregelt, und die Ausgangsspannung hängt direkt von der Eingangsspannung ab.

Merkmale
  • Spannungseingang für Fahrzeuge ermöglicht direkten Anschluss an die Autobatterie (Vin_max = 40 V)
  • Einfach an verschiedene Anwendungen anpassbar
  • Niedrige Materialkosten
  • Winzige Leiterplattenfläche
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21953.1 PMP21953.2 PMP21953.3
Vin (Min) (V) 8 8 8
Vin (Max) (V) 36 36 36
Vout (Nom) (V) 7 14 14
Iout (Max) (A) .05 .05 .05
Ausgangsleistung (W) .35 .7 .7
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Other Other Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT109A.PDF (1609 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZQ3.PDF (155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZQ2.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZQ5.ZIP (640 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG8.ZIP (340 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZQ4.PDF (556 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZQ1.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV1805-Q1 — Hochvolt-Komparator für die Automobilindustrie mit Push-Pull-Ausgang und Abschaltung
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
* Prüfbericht 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) 04.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos