PMP22021

PMP22021

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet LM5022-Q1, um einen isolierten 3,3-V-Ausgang zu erstellen, der 1,1 A von einem 9-V- bis 15-V-Eingang liefern kann. Alle Komponenten sind auf einer Seite der Platine angeordnet, um Komplexität der Baugruppe und die Kosten zu reduzieren. Ein Sekundärfilter reduziert die Ausgangswelligkeit auf unter 30 mV Spitze-zu-Spitze. Das Design kann einen Wirkungsgrad von 80 % bei verschiedenen Eingangsbedingungen erreichen.

Merkmale
  • Weniger als 1 % Spannungswelligkeit am Ausgang
  • 80 % Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Kompaktes Platinendesign mit Montage nur auf der Oberseite
  • 1,5-kV-AC-RMS-Isolierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22021.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1.1
Ausgangsleistung (W) 3.63
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- CCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT112.PDF (1614 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZU7.PDF (76 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZU6A.PDF (286 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZU9.ZIP (3191 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFI1.ZIP (539 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZU8.PDF (440 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZU5A.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
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
* Prüfbericht Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design 10.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos