PMP22056

PMP22056

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine nicht isolierte Flyback-Topologie, die eine universelle AC-Eingangsspannung (90 VAC bis 275 VAC) akzeptiert und 5 V bei 550 mA ausgibt. Das Design hat einen extrem kleinen Formfaktor und verwendet einen benutzerdefinierten Transformator.

Merkmale
  • Ultrakompakt mit 25 mm x 25 mm x 10 mm (Höhe)
  • Universaleingang
  • EMI-getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22056.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .55
Ausgangsleistung (W) 2.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT123.PDF (7500 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM099.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM098.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM101.ZIP (584 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFK6.ZIP (1572 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM100.PDF (295 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM097.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung
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
* Prüfbericht Universal AC Input, 2.75-W Non-Isolated Flyback Reference Design 30.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos