PMP22075

PMP22075

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Forward-Wandler wurde für eine isolierte 60-W-, 12-V-Zwischenbus-Spannungsschiene entwickelt. Betrieb bei einem großen Eingangsbereich von 9 V bis 60 V. Das Design verfügt über den LM5026-Baustein, einen 100-V-aktiven Strommodus-PWM-Controller. Selbstgesteuerter Sekundärgleichrichter mit UCC27511 4-A- und 8-A-Treibern für einen hohen Wirkungsgrad. Der Baustein kann in isolierten Versorgungsanwendungen verwendet werden, bei denen ein hoher Wirkungsgrad und ein Hiccup-Schutz erforderlich sind.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad von 92,2 % bei 12 VIN
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 60 V
  • Selbstgesteuerter Sekundärgleichrichter zur Verbesserung des Wirkungsgrads
  • Hiccup-Schutz verbessert die Zuverlässigkeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22075.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT159.PDF (6526 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM452.PDF (637 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM451.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCFR9.ZIP (121 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM453.PDF (227 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM450.PDF (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5026 — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 100 V, mit FET mit P- oder N-Kanal-Klemme und CS-Wiederan

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht High Efficiency 12-V/5-A Active-Clamp Forward Reference Design 06.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos