PMP22087

PMP22087

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein AC/DC-Stromversorgungsdesign mit Critical-Conduction-Mode-PFC (CRM-PFC) und Halbbrücken-Resonanzwandler der LLC-Serie, der 24 V Ausgangsspannung, 240 W Dauerausgangsleistung und 336 W Spitzenausgangsleistung aus einer universellen Eingangswechselspannung (90 V AC bis 264 V AC) bereitstellt. Dieses Design verwendet den CRM/DCM-PFC-Controller UCC28056, den verbesserten LLC-Controller UCC256404 und den synchronen Gleichrichtercontroller UCC24612-2 mit aktiviertem Burst-Modus für geringe Standby-Leistungsverluste. Das Design erreicht 87 mW bei 115 V AC und 124 mW bei 230 V AC, und es erreicht auch einen Spitzenwirkungsgrad von 93,4 % bei 115-V-AC-Eingang und einen Spitzenwirkungsgrad von 95,3 % bei 230-V-AC-Eingang. Die Werte für Wirkungsgrad und Leistungsfaktor erfüllen auch die internen 80-PLUS-Platinum-Spezifikationen sowohl für 115 V und 230 V und die Anforderungen von DoE-Level VI.

Merkmale
  • 24 V Ausgangsspannung mit 240 W Dauerausgangsleistung und 336 W Spitzenausgangsleistung
  • 80-PLUS-Platinum-kompatible Leistung
  • Geringer Stromverbrauch ohne Last ohne zusätzliche Hilfsversorgung
  • Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 93,4 % bei einer Eingangsspannung von 115 V AC und einen Spitzenwirkungsgrad von 95,3 % bei einer Eingangsspannung von 230 V AC.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22087.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 14
Ausgangsleistung (W) 336
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis
Dieses Referenzdesign ersetzt das mittlerweile überholte PFC- und LLC-Referenzdesign PMP5141 mit 85 bis 265 V AC Eingangsspannung, 24 V/240 W Ausgangsspannung/-leistung und 90 % Wirkungsgrad.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT113A.PDF (6327 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZX9.PDF (421 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZX8A.PDF (291 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZY1A.ZIP (1440 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFI8.ZIP (2014 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZY0.PDF (790 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZX7A.PDF (367 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256404 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, extrem leisem Standby-Betrieb und Hochspa

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19502Q5B — 80 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL432LI — Programmierbarer Shunt-Regler mit hoher Bandbreite und niedrigem IQ (Pinbelegung: RKA)
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
* Prüfbericht 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) 27.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos