PMP22088

PMP22088

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Steuerkarte für einen LLC-Wandler und integriert alle wesentlichen Funktionen zur Steuerung eines LLC-Wandlers, einschließlich HV-Anlauf, X-Kondensatorentladung und Treiber für die Leistungs-FETs. Durch den erweiterten Burst-Modus kann es auch dazu beitragen, dass der LLC-Wandler selbst bei aktiviertem PFC einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch erreicht. Dieses Design lässt sich flexibel evaluieren und eignet sich für jede Nennleistung einer LLC-Leistungsplatine. Mit einer vorhandenen Leistungsstufe und einfachen Anschlüssen lässt sich ohne Weiteres ein Prüfstandtest einrichten. 

Merkmale
  • Ein-Chip-Lösung mit wesentlichen Funktionen für LLC
  • Integrierter HV-Anlauf und Treiber
  • Erstklassige Last- und Leitungsübergangsantwort
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch
  • X-Kondensatorentladung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22088.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 14
Ausgangsleistung (W) 336
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT114.PDF (1064 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZY4.PDF (169 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZY3.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZY6.ZIP (1653 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFI9.ZIP (483 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZY5.PDF (343 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZY2.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256404 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, extrem leisem Standby-Betrieb und Hochspa
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
* Prüfbericht LLC Resonant Converter Control Card Reference Design 26.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos