PMP22125

PMP22125

Designdateien

Überblick

Mit diesem Referenzdesign werden ein komplettes Backup, Ladegerät und Überwachung der Batterie implementiert.  Es umfasst das Schalten zwischen einer 12/24-V-Gleichstromquelle und einer 12/24-V-Bleisäurebatterie, das Laden von Batterien mit einem typischen Konstantstrom von 1 A, den Erhalt der Batterieladung und die Überwachung der Schaltkreise für die Batterie und die Eingangsquelle.

Merkmale
  • Schalter mit Gegenstromschutz
  • 16-A-Dauerstrom von Gleichstromquelle oder Batterie
  • Laden der Batterie mit 1-A-Konstantstrom
  • Batteriepflege durch Ladungserhalt
  • Statussignale für Eingangs-LED und Ausgangs-LED
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22125.1 PMP22125.2
Vin (Min) (V) 8.5 18.5
Vin (Max) (V) 17.5 36.5
Vout (Nom) (V) 12 24
Iout (Max) (A) 1 1
Ausgangsleistung (W) 12 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT181.PDF (2264 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM597.PDF (415 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM596.PDF (335 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM599.ZIP (1663 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU9.ZIP (1640 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM598.PDF (2026 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM595.PDF (464 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC2G08 — UND-Gatter, 2 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA301 — Hochpräziser Strommessverstärker mit Komparator, 36 V, 550 kHz, 4 V/µs

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV6710 — Energieeffizienter Hochspannungs-Fensterkomparator mit integrierter Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5176 — Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5060 — High-Side-Schutz-Controller, 5,5 bis 65 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22929D — 5,5-V-, 1,8-A-, 115-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3803 — Energieeffizienter Spannungsdetektor

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzungsgatter

SN74LV1T32 — POSITIVE-OR-GATE für Einfachstromversorgung mit 2 EINGÄNGEN und Logikpegelumsetzer
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
* Prüfbericht Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design 13.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos