PMP22144

Referenzdesign für 15-W-Flyback mit breitem Eingangsspannungsbereich

PMP22144

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Flyback-Controller UCC28742 und die Shunt-Referenz ATL432LI, um einen isolierten 24-V-Ausgang zu generieren, der 0,625 A von einem 85-V- bis 480-V-AC-Eingang bereitstellen kann. Alle Komponenten sind auf einer Seite der Platine angeordnet, um Komplexität und Kosten zu reduzieren. Das Design kann einen Wirkungsgrad von 80 % über verschiedene Eingangsbedingungen hinweg erreichen.

Merkmale
  • Die kompakte Größe (2" x 3,31") minimiert die Lösungsgröße
  • Einseitige Montage und zweischichtige Leiterplatte für geringere Fertigungskosten
  • Rauscharmer Ausgang mit weniger als 100 mV Spitze-zu-Spitzenspannungswelligkeit für empfindliche Lasten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22144.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .625
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT156A.PDF (2578 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM427.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM426A.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM429.ZIP (743 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFR3.ZIP (952 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM428.PDF (226 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM425.PDF (779 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL432LIProgrammierbarer Shunt-Regler mit hoher Bandbreite und niedrigem IQ (Pinbelegung: RKA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 15-W, Wide-Input Flyback Reference Design (Rev. A) 27.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos