PMP22151

PMP22151

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt mithilfe zweier LM5155-Bausteine eine Flyback- und Aufwärtsleistungsstufe bereit. Der Flyback erzeugt einen isolierten 28-Vdc-Bus von einem 24 ± 10 % Vdc-Bus, und der Aufwärtsregler erzeugt aus dem Ausgang des Flyback einen 37-Vdc-Bus. Der Flyback kann mit bis zu 70 W und die Aufwärtsstufe mit bis zu 37 W belastet werden. Alle Komponenten werden auf einer Seite der Platine platziert, um die Komplexität der Montage und die Kosten zu reduzieren. Beide Leistungsstufen erreichen über alle Ausgangsbedingungen hinweg einen Wirkungsgrad von über 90 %.

Merkmale
  • Flyback- und Aufwärtsleistungsstufe mit hohem Wirkungsgrad
  • Die kompakte Größe (2" x 3,75") minimiert die Lösungsgröße
  • Einseitige Montage und zweischichtige Leiterplatte für geringere Fertigungskosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22151.1 PMP22151.2
Vin (Min) (V) 18 27
Vin (Max) (V) 29 29
Vout (Nom) (V) 28 37
Iout (Max) (A) 2.5 1
Ausgangsleistung (W) 70 37
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- CCM Boost- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT150.PDF (2755 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM338.PDF (131 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM337.PDF (292 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM340.ZIP (880 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP4.ZIP (450 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM339.PDF (587 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM336.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
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
* Prüfbericht 70-W Flyback and 37-W Boost Power Reference Design 19.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos