PMP22155

Referenzdesign für invertierende Hochspannungs-Abwärts-/Aufwärtswandler für ADAS-Anwendungen

PMP22155

Designdateien

Überblick

Dieses nicht isolierte Design liefert eine einstellbare Ausgangsspannung zwischen -150 V und -250 V bei 10 mA für LIDAR-Anwendungen. Er arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 40 V für Automobilanwendungen und akzeptiert eine Steuerspannung von 0 V bis 3 V zur Anpassung der Ausgangsspannung. Mit einem einzigen Induktor und im Discontinuous Conduction Mode (DCM) betrieben, bietet dieses Referenzdesign einen kompakten Formfaktor und niedrige Kosten.

Merkmale
  • Bietet eine einstellbare Ausgangsspannung von -150 V bis -250 V.
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von mehr als 70 % über alle Ausgänge (12-V-Eingang und 10-mA-Ausgang)
  • Implementiert eine invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler-Spannungsverdoppler-Topologie
  • Verwendet einen einzigen Standardinduktor
  • Erreicht ein VOUT-zu-VIN-Verhältnis von mehr als 40 bei einer kompakter Größe (31 mm x 55 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22155.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) -250
Iout (Max) (A) .01
Ausgangsleistung (W) 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT152.PDF (4410 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM407.PDF (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM406.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM409.ZIP (724 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ8.ZIP (508 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM408.PDF (1658 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM405.PDF (150 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV314-Q1RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, geringer Ruhestrom (65 μ

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht High Voltage Inverting Buck-Boost Converter Reference Design for ADAS Apps 07.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos