PMP22170

PMP22170

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Flyback-Wandler stellt einen nicht isolierten geregelten Ausgang mit 5 V/0,25 A und eine isolierte nicht geregelte Ausgangsspannung von 10 V/1,5 A bereit. Es reduziert die Komponentenanzahl mithilfe primärseitiger Regelung und arbeitet über einen großen Fahrzeug-Eingangsspannungsbereich von 5 V bis 40 V. 

Merkmale
  • Die primärseitige Regelung reduziert die Anzahl der Komponenten und macht einen Optokoppler überflüssig
  • Hervorragende 10-V-Ausgangsspannungsregelung über den gesamten Eingangsbereich unter typischen Lasten
  • Wirkungsgrad größer als 81 % bei 12 V Eingangsspannung und typischen Lasten
  • Die kompakte Größe (78 mm × 48 mm) verringert die erforderliche Fläche auf der Leiterplatte
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22170.1 PMP22170.2
Vin (Min) (V) 5 57
Vin (Max) (V) 40 40
Vout (Nom) (V) 5 10
Iout (Max) (A) .25 1.5
Ausgangsleistung (W) 1.25 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT146.PDF (4492 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM307.PDF (94 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM306.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM309.ZIP (33826 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO7.ZIP (440 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM308.PDF (559 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM305.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Two Output Flyback Power Supply Reference Design for EV Motor/Generator Inverter 25.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos