PMP22194

PMP22194

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen synchronen Abwärtswandler mit internen FETs oben und unten. Der Abwärtswandler ist als synchroner invertierender Abwärts/Aufwärtswandler konfiguriert, um einen einstellbaren Ausgang zwischen -0,2 V und -0,6 V zu bieten, der maximal 15 A des Stroms an die Last abgeben kann. Die Ausgangsspannung kann entweder über ein externes PWM-Signal oder analoges Spannungssignal bestimmt werden.

Merkmale
  • Einstellbare Ausgangsspannung von -0,2 VOUT bis -0,6 VOUT
  • Regler enthält Integrierte FETs
  • Geringe Größe
  • Sehr geringe Ausgangsspannungswelligkeit
  • Ausgangsspannung kann entweder über ein PWM-Signal oder analoge Spannung angepasst werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22194.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) -.2
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT236.PDF (1342 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA55.PDF (218 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA54.PDF (198 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA57.ZIP (1944 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG49.ZIP (563 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA56.PDF (792 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA53.PDF (270 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS543B20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 25 A mit adaptiver interner Kompensation
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
* Prüfbericht Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 17.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos