PMP22244

PMP22244

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine hochdichte Stromversorgung mit 60 W und 115 VAC-Eingang für USB-Type-C-Anwendungen, die den Active-Clamp-Flyback-Controller UCC28782, die integrierte GaN-Halbbrücke LMG2610 und den Synchrongleichrichtertreiber UCC24612 verwendet. Die maximale Nennleistung beträgt 60 W bei 20-V- oder 15-V-Ausgang, 54 W bei 9-V-Ausgang und 30 W bei 5-V-Ausgang. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 94,8 %. Das Design hat Abmessungen von 1,5 Zoll x 3,35 Zoll x 1 Zoll (37,5 mm x 85 mm x 25 mm).

Merkmale
  • AC/DC-Stromversorgung für einstufigen 60-W-Dual-Port USB Type-C
  • Unterstützt Ausgänge mit 20 V/3 A, 15 V/4 A, 9 V/6 A oder 5 V/6 A.
  • 94,8 % maximaler Wirkungsgrad und maximaler Leistungsverlust von 3,5 W.
  • Abmessungen von 1,5 Zoll x 3,35 Zoll x 1 Zoll (37,5 mm x 85 mm x 25 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22244.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT228.PDF (2053 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB00.PDF (249 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAZ9.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB02.ZIP (3262 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB0.ZIP (804 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB01.PDF (1081 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAZ8.PDF (277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28782 — Flyback-Controller mit hoher Dichte für Active-Clamp (ACF)- und Nullspannungsschalttopologien (ZVS)

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2610 — GaN-Halbbrücke für ACF, 650 V, 170/248 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
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
* Prüfbericht 60-W USB Type-C High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design PDF | HTML 21.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos