PMP22288

PMP22288

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Flyback-Controller UCC28730-Q1, um einen isolierten 15-V-Ausgang zu erzeugen. Das Design kann 0,33 A von 40 V bis 250 VDC Eingang und 1 A von 250 V bis 550 VDC Eingang liefern. Dieses Stromversorgungsreferenzdesign eignet sich für eine Inverter-Bias-Versorgungsanwendung und ist für die Automobilindustrie zugelassen.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 40 V bis 550 V
  • Isolierter 15-V-Ausgang mit 1-A-Maximalstrom
  • Spitzenwirkungsgrad von 86 %
  • Für den Automobilbereich zugelassen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22288.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 550
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT168.PDF (1076 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM514.PDF (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM513C.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM516B.ZIP (758 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT1C.ZIP (625 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM515A.ZIP (11490 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM512D.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730-Q1 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 15-W Flyback Reference Design for Automotive Inverter Power 26.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos