PMP22301

Referenzdesign für PoE PD-Stromversorgung der Klasse 4 (24 V/0,9 A)

PMP22301

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen Flyback-Wandler zur Implementierung eines Power over Ethernet (PoE)-DPD-Bausteins der Klasse 4 mit einem 24-V-/0,9-A-Ausgang. TPS23754
ist ein kombinierter PD/PWM-Controller in einem Gehäuse, der Kosten und Platz spart. Dieses Referenzdesign eignet sich für viele PoE-Anwendungen wie drahtlose Zugangspunkte, Audio, Beschilderung und IP-Kameras.

Merkmale
  • PoE-Eingang
  • 24-V-DC- oder 48-V-DC-Adaptereingang
  • Spitzenwirkungsgrad von 88 % (91 % bei Wandlern)
  • Diodengleichrichtung zur Minimierung der Kosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22301.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie POE
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT186.PDF (3520 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM607.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM606.PDF (332 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM609.ZIP (1044 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV2.ZIP (1545 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM608.PDF (1017 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM605.PDF (248 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23754PoE-Schnittstelle und DC/DC-Regler gemäß IEEE 802.3at mit hoher Effizienz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LIEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) Power Supply Reference Design 27.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos