PMP22334

Referenzdesign für hocheffiziente, rauscharme 5-V/3,3-V/1,8-V/1,1-V-Automobildisplays

PMP22334

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich für Displayanwendungen mit einem individuellen Formfaktor im Automobilbereich. Das Design demonstriert die hervorragende thermische Leistung des LM61460-Q1 mit seinem HotRod™-QFN-Gehäuse sowie die geringen EMI-Werte, welche durch die Spread-Spectrum-Funktion unterstützt werden. Der Baustein generiert vier Schienen mit 5 V/3,3 V/1,1 V/1,8 V. Er wurde für Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad und geringem Rauschen entwickelt, bei denen thermische Leistung und EMI-Leistung erforderlich sind.

Merkmale
  • Hocheffizienter 6-A-Abwärtswandler
  • Geringe EMI-Werte mit Spread-Spectrum-Funktion
  • Zweifacher Abwärtswandler mit Diagnosefunktionen
  • Hervorragende thermische Leistung mit HotRod-Gehäuse
  • Auf der Platine integrierter EMI-Filter
  • Erfüllt die Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22334.1 PMP22334.2 PMP22334.3 PMP22334.4
Vin (Min) (V) 8 5 5 5
Vin (Max) (V) 18 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.1 1.8
Iout (Max) (A) 3.5 1.5 2.2 .18
Ausgangsleistung (W) 17.5 4.95 2.42 .324
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT163.PDF (4118 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM472.PDF (236 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM471.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM474.ZIP (330 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS3.ZIP (2553 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM473.PDF (208 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM470.PDF (338 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Reset- und Watchdog-ICs

TPS3840-Q1Überwachung für hohe Eingangsspannung für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzung und progr

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87702-Q1Zweifacher Abwärtswandler und 5-V-Aufwärtswandler mit Diagnosefunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A66-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM61460-Q1Rauscharmer synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 36 V und 6 A für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht High Efficiency, Low-Noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V Automotive Reference Design 18.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos