PMP22339

PMP22339

Designdateien

Überblick

Dieses nicht isolierte 800-W-SEPIC-Wandler-Batterieladegerät im diskontinuierlichen Durchlassmodus (DCM) bietet eine einstellbare Ausgangsspannung und einen einstellbaren Ausgangsstrom. Die Ausgangsspannung kann zwischen 282 V und 400 V eingestellt werden, indem eine externe Gleichspannung zwischen 0 V und 3 V eingestellt wird. Der Ausgangsladestrom kann zwischen 0 A und 2 A eingestellt werden, indem das Tastverhältnis eines PWM-Eingangs angepasst wird. Es arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 340 VDC bis 420 VDC. Unabhängige Spannungs- und Stromrückkopplungsschleifen werden verwendet, um die Regelung aufrechtzuerhalten.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad von 97 % bei 800 W (380 Vin, 400 Vout bei 2 A)
  • Exakte Spannungs- (1 %) und Stromregelung (2 %).
  • Einfache Verbindung über eine Schnittstelle mit DAC oder Mikroprozessor oder manuelle Steuerung
  • SiC-FET und Gleichrichter minimieren Ringing und Schaltverluste
  • Kompakte Leiterplattengröße (116 mm x 95 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22339.1
Vin (Min) (V) 340
Vin (Max) (V) 420
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 800
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- DCM
Datenzentrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDM900.PDF (330 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM899.PDF (132 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM902.ZIP (2156 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG16.ZIP (964 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM901.PDF (1556 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM898.PDF (311 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA293 — Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR14203 — DC/DC-Abwärtsschaltregler, 4,5 bis 42 V, 0,3 A, in SOT-23

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LMR64010 — SIMPLE SWITCHER®-Aufwärtsregler, 2,7 V bis 14 V, 1 A, im SOT-23 Gehäuse

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

TLC272A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 5 mV Offsetspannung, in zu V-

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G34 — Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132 — Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3711 — 36-V-Spannungsdetektor

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch High-Voltage, 800-W SEPIC Converter Reference Design for Server Battery Backup C PDF | HTML 06.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos