PMP22343

Referenzdesign für invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler, +/-40 V, mit Hilfsausgang

PMP22343

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den TPS54560B in einer invertierenden Abwärts-Aufwärts-Topologie, um eine Ausgangsspannung von –40 V aus einem Eingang von +5 V zu generieren. Eine Hilfswicklung erzeugt einen +40-V-Ausgang, der dieselbe Masse referenziert. Für Anwendungen, die eine positive und negative Spannung benötigen, bietet die Abwärtstopologie einen rauscharmen Ausgang mit einer minimalen Anzahl von Komponenten.

Merkmale
  • Weniger als 0,5 % Spannungswelligkeit an jedem Ausgang für rauschempfindliche Lasten
  • Eine Zenerklemme sorgt für ausgeglichene Ausgangsspannungen bei extremer Querbelastung 
  • Die geringe Komponentenanzahl erfordert nur 26 Stromversorgungskomponenten
  • Die kompakte Größe (40 mm x 55 mm) minimiert die Lösungsgröße
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22343.1 PMP22343.2
Vin (Min) (V) 4.9 4.9
Vin (Max) (V) 5.1 5.1
Vout (Nom) (V) 40 -40
Iout (Max) (A) .125 -.125
Ausgangsleistung (W) 5 5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT158.PDF (1130 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM447.PDF (109 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM446.PDF (319 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM449.ZIP (550 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFR7.ZIP (614 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM448.PDF (480 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM445.PDF (129 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54560BSynchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht +/-40-V Inverting Buck-Boost With Auxiliary Output Reference Design 03.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos