PMP22405

PMP22405

Designdateien

Überblick

Dieses Ladegerät ist für einen 40 V, 320 W Notebook-PC mit dem BQ25770G quasi-zweiphasigen Abwärts-Aufwärts-Batterieladeregler ausgelegt. Dieses Referenzdesign liefert 320 W mit 98 % Spitzenwirkungsgrad und verteilt die Wärme über zwei parallele Halbbrücken und Induktoren. Galliumnitrid (GaN)-Feldeffekttransistoren (FETs) werden als High-Side-FETs für einen hohen Wirkungsgrad und Silizium-FETs als Low-Side-FETs für niedrige Kosten ausgewählt. Dieses Hybrid-FET-Referenzdesign ist kostengünstig und hocheffizient für Hochleistungs-Mehrzellen-Batterielader.

Merkmale
  • Hohe Leistung mit 40 V-Eingängen und 320 W
  • Spitzenwirkungsgrad von 98 %
  • Kostengünstige Hybrid-GaN- und Silizium-FETs
  • Ausgezeichnete thermische Leistung
  • Unterstützung für 2- bis 5-Zellen-Batterien
  • Konformität mit Extended Power Range (EPR) und USB Type-C® Power Delivery (PD)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22405.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 16
Ausgangsleistung (W) 320
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT406.PDF (1322 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD49.PDF (381 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD51.PDF (216 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD50.ZIP (4240 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ4.ZIP (877 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD48.PDF (1106 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD47.PDF (417 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25770G — Zweiphasiger NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit 1 A, 2 bis 5 Zellen für GAN HEMT I²C

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs PDF | HTML 18.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos