PMP22419

PMP22419

Designdateien

Überblick

Dieses Akkuladegerät-Referenzdesign eignet sich für einen Notebook-Personalcomputer (PC) mit 20 VIN und 140 W, mit dem Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit BQ25720 1 bis 4 Zellen und Narrow Voltage DC (NVDC). Dieser Batterielader liefert 140 W bei 97,2 % Wirkungsgrad und passt in einen kompakten Formfaktor von 1 Zoll × 1,3 Zoll (25,4 mm × 33,0 mm). Das kompakte Design verwendet unser Dual Field Effect Transistor (FET) CSD87352 und reduziert die Designgröße um 40 % im Vergleich zu einem diskreten FET-Design. Aufgrund des geringen thermischen Widerstands unserer Dual-FETs wird die Bausteintemperatur auch bei einer kleineren Designgröße niedrig gehalten. Das Referenzdesign eignet sich besonders gut für Notebooks und Laptops, für die hohe Leistung, ein hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte die wichtigsten Kriterien sind. Das Design unterstützt 1-bis-4S-Batterien und akzeptiert einen breiten Eingangsbereich, wie z. B. USB Type-C® Power Delivery (PD)-Quellen und herkömmliche Adapter.

Merkmale
  • Max. Ladestrom 16 A
  • 97,2 % Wirkungsgrad bei 16,8 V und 140 W.
  • Kompakte Größe von 1 in x 1,3 in (25,4 mm x 33,0 mm)
  • Dual-FET-Gehäuse mit niedrigem thermischem Widerstand
  • Ausgezeichnete thermische Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22419.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 26
Vout (Nom) (V) 16.8
Iout (Max) (A) 16
Ausgangsleistung (W) 268.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT341.PDF (560 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBR5.PDF (318 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBR4.PDF (344 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBR7.ZIP (1253 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG5.ZIP (2022 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBR6.PDF (1169 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBR3.PDF (376 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87352Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 25 A
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
* Prüfbericht 140-W, High-Density Battery Charger Reference Design PDF | HTML 21.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos