PMP22477

PMP22477

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen Strom-über-Ethernet-(PoE)-Hochleistungsbaustein-(PD-)Flyback-Wandler mit einem Ausgang von 12 V und 3,8 A. Der TPS23730-PD- und PWM-Controller stellen sämtliche erforderlichen Funktionen zur Implementierung der PoE-PD-Steuerung und der PWM-Steuerung für den Flyback-Wandler bereit. TPS23730 verwendet eine primärseitige Regelung (PSR), wodurch Optokoppler-Rückmeldungen überflüssig werden. Eine Eingangsleistungsbegrenzungsschaltung ermöglicht die Parallelschaltung des Ausgangs mit einem zweiten Wandler für eine erhöhte Ausgangsleistung.

Merkmale
  • Kombinierter PD- und PWM-Controller
  • Primärseitige Regelung (kein Optokoppler)
  • Eingangsleistungsbegrenzung
  • Wandler können parallel geschaltet werden, um die Leistung zu erhöhen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22477.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.8
Ausgangsleistung (W) 45.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT259.PDF (2346 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA50.PDF (449 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA49A.PDF (403 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA52.ZIP (1979 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG48.ZIP (899 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA51.PDF (1787 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA48A.PDF (484 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23730 — PoE 2 PD, IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 1-6, mit hocheffizientem DC/DC-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV4376 — Vierfach-Präzisions-Operationsverstärker mit 5,5 MHz, 100 µV Offset, 8 nV/√Hz Rauschen, 815 µA Leist

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Class 6 PoE PD Flyback Conv. (12 V, 3.8 A) W/ Input Power Limiting & PSR Ref Des PDF | HTML 15.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos