PMP22487

PMP22487

Designdateien

Überblick

Dieser nicht isolierte Abwärtswandler bietet einen festen Ausgang von 14 V bei 130 mA für BMS-Anwendungen. Er arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 18 VDC bis 144 VDC nach einem Start mit mehr als 23 V. Dieser Wandler nutzt den Discontinuous Conduction Mode (DCM) und verwendet den auf den Schaltknoten referenzierten Controller UCC28730. Er bietet einen hohen Wirkungsgrad und ein hohes Maß an Kosteneffizienz in einem kompakten Formfaktor.

Merkmale
  • Die einzigartige potenzialfreie Massereferenz des Controllers ermöglicht den Betrieb bei hoher Eingangsspannung (144 V)
  • Erreicht einen Wirkungsgrad zwischen 79 % und 86 % (30 V bis 120 V Eingang, 130 mA Ausgang)
  • Geringe Anzahl von Komponenten und geringe Größe
  • Nutzung eines einzigen Standardinduktors (kein Transformator erforderlich)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22487.1
Vin (Min) (V) 23
Vin (Max) (V) 144
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) .13
Ausgangsleistung (W) 1.82
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT193.PDF (6054 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM661.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM660.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM663.ZIP (553 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFW6.ZIP (548 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM662.PDF (378 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM659.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730-Q1 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht High-Voltage Buck Converter Reference Design for BMS Applications PDF | HTML 11.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos