PMP22495

PMP22495

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Active-Clamp-Forward-Controller UCC2897A zur Umwandlung eines 176 V AC bis 264 V AC-Eingangs in einen 24 VDC-Ausgang mit einer maximalen Leistung von 150 W. der isolierte Gate-Treiber UCC5304 wird zur Ansteuerung des Hochspannungsklemme-FET verwendet. Das Design erreicht einen Wirkungsgrad von > 92 % mit Diodengleichrichtung. Die sekundärseitige Strommessung bietet präzisen Überstromschutz durch eine Konstantstromregelschleife. Das Design besteht die Prüfung leitungsgebundener Emissionen gemäß CISPR 32.

Merkmale
  • > 92 % Wirkungsgrad mit Diodengleichrichtung
  • Isolierter Gate-Treiber ermöglicht die Verwendung von Hochspannungs-NFET mit aktiver Klemme
  • Präziser sekundärseitiger Überstromschutz
  • Getestet auf leitungsgebundene Emissionen CISPR 32 Klasse B
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22495.1
Vin (Min) (V) 176
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 6.25
Ausgangsleistung (W) 150
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT219.PDF (911 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBE0.PDF (241 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBD9.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBE2.ZIP (1909 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD7.ZIP (831 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBE1.PDF (910 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBD8.PDF (303 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL103WA — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, 3 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5304 — Verstärkter, isolierter 1-Kanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A
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
* Prüfbericht 176–264 VAC Input, 24-V, 150-W Active Clamp Forward Reference Design PDF | HTML 16.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos