PMP22538

PMP22538

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen UCC28811-PFC-Flyback-Controller (Power Factor Correction), um einen isolierten 60-V-Ausgang zu erzeugen, der eine Last von 1 A ermöglicht und gleichzeitig die harmonische Verzerrung am Eingang niedrig hält. Der LMG3411R150 GaN-Primärschalter bietet Designern die Möglichkeit einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. So wird der Platzverbrauch gering gehalten und der Temperaturanstieg während des Betriebs bleibt gering.

Merkmale
  • Über 91 % Wirkungsgrad bei maximaler Ausgangsleistung
  • Kompakte Leiterplattenfläche von 95 x 36 mm und maximale Gesamthöhe von 30 mm
  • PFC-Steuerung reduziert den Spitzeneingangsstrom
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22538.1
Vin (Min) (V) 120
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 60
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- PFC
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT265.PDF (914 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAG4.PDF (249 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAG3.PDF (161 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAG6.ZIP (5662 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG71.ZIP (561 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAG5.PDF (771 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAG2.PDF (280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28811 — Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3411R150 — GaN, 600 V, 150 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 60-W GaN PFC Flyback Reference Design PDF | HTML 06.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos