PMP22557

PMP22557

Designdateien

Überblick

Dieser nicht isolierte Abwärtswandler bietet einen festen Ausgang von 12 V bei 400 mA für BMS-Anwendungen. Nach einem Start mit mehr als 40 V erfolgt der Betrieb in einem Eingangsspannungsbereich von 50 VDC bis 150 VDC. Im Discontinuous Conduction Mode (DCM) verwendet dieser Wandler den Controller UCC28730, der auf den Schaltknoten referenziert ist. Er bietet einen hohen Wirkungsgrad und ein hohes Maß an Kosteneffizienz in einem kompakten Formfaktor.

Merkmale
  • Die einzigartige potenzialfreie Massereferenz des Controllers ermöglicht den Betrieb bei hoher Eingangsspannung (150 V)
  • Erreicht einen Wirkungsgrad zwischen 84 % und 87 % (50 V bis 150 V Eingang, 400 mA Ausgang)
  • Geringe Anzahl von Komponenten und geringe Größe
  • Nutzung eines einzigen Standardinduktors (kein Transformator erforderlich)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22557.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 4.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT195.PDF (3351 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM696.PDF (100 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM695.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM698.ZIP (559 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX3.ZIP (548 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM697.PDF (371 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM694.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730-Q1 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht High-Voltage Buck Converter Reference Design for E-Motorcycle BMS Applications PDF | HTML 09.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos