PMP22589

PMP22589

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Flyback-Design mit breitem Vin-Bereich und geringem Stromverbrauch, welches zwei Eingänge von 19 VDC bis 60 VDC und 85 VAC bis 275 VAC aufnehmen kann. Es ist für die Versorgung der Ausgangslast mit 24 V bei 420 mA ausgelegt.

Merkmale
  • Ultrabreiter Eingang
  • Kleiner Formfaktor
  • Hervorragende Regelung über einen großen Eingangsbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22589.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .42
Ausgangsleistung (W) 10.08
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT273.PDF (2489 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAD0.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAC9.PDF (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAD2.ZIP (709 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG64.ZIP (2140 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAD1.PDF (632 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAC8.PDF (225 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481-Q1 — Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Ultra-Wide Input, 10-W Isolated Flyback Reference Design PDF | HTML 12.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos