PMP22648

PMP22648

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign liefert die Systemschienen für die Fahrzeug-to-Everything-Energieversorgung. Ein 5-V-Bus wird durch den batterielosen Abwärtswandler (LM63625-Q1) erzeugt, der alle Point-of-Load-Bausteine versorgt. Der Buswandler schaltet mit 2,1 MHz, und die Lastwandler (TPS628501-Q1) schalten mit 2,2 MHz. Leicht konfigurierbare Jumper ermöglichen es dem Benutzer, jeden Baustein auf der Karte zu aktivieren und zu deaktivieren und die Betriebsmodi der Buswandler umzuschalten. Ein Frontend-EMI-Filter ist enthalten.

Merkmale
  • Kleine Lösung in der Größe von 1,20 Zoll x 1,06 Zoll
  • Alle Wandler arbeiten mit einer Ausgangsspannungswelligkeit von weniger als 2 % bei Volllast
  • Alle Schaltwandler arbeiten oberhalb von 2 MHz, um das AM-Band zu vermeiden.
  • Einfache Testbarkeit durch konfigurierbare Jumper und Testpunkte
  • Lösung mit Automobilzulassung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22648.1 PMP22648.2 PMP22648.3 PMP22648.4 PMP22648.5 PMP22648.6 PMP22648.7
Vin (Min) (V) 6 5 5 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 16 5 5 5 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 5 3.3 3.3 1.8 1.35 1.175
Iout (Max) (A) 2.4 2.3 .01 .2 .3 .2 2
Ausgangsleistung (W) 12 11.5 .033 .66 .54 .27 2.35
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT205.PDF (7269 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM809.PDF (259 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM808.PDF (273 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM811.ZIP (1277 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ6.ZIP (927 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM810.PDF (1465 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM807.PDF (298 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM63625-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV733P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965-Q1 — 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz
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
* Prüfbericht High-Power Density Reference Design for Automotive Vehicle-to-Everything (V2X) PDF | HTML 17.02.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos