PMP22680

PMP22680

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign generiert einen isolierte Spannung von ±15 V bei 40 W von einer 70-V to 120-V DC Eingangsspannung. Das Design verwendet einen magnetischen Feedback-Schaltkreis als Optokoppler-Ersatz.

Merkmale
  • Verwendung von 100-krad-integrierte Schaltungen und Magnettechnik
  • Magnetisches Feedback als Optokoppler-Ersatz
  • Betrieb mit externer Stromversorgung oder Eigenvorspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22680.1
Vin (Min) (V) 70
Vin (Max) (V) 120
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 2.133
Ausgangsleistung (W) 31.995
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT269.PDF (1248 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAA5.PDF (241 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAA4.PDF (170 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAA7.ZIP (1235 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG59.ZIP (698 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAA6.PDF (822 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAA3B.PDF (306 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UC1825-SP — Radiation-tolerant, QML-V, 30V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UC1825B-SP — Strahlungsfester PWM-Controller, QML-V, 30-V-Eingang, 2-A-Zweifachausgang, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM111QML-SP — Strahlungsfester Spannungskomparator, QML-V

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL1431-SP — Strahlungsfeste einstellbare Shunt-Spannungsreferenz, QML-V, 2,4 V bis 36 V
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
* Prüfbericht 40-W, ±15-V Flyback With Magnetic Feedback Reference Design PDF | HTML 06.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos