PMP22760

PMP22760

Designdateien

Überblick

Dieses isolierte primärseitig geregelte (PSR) Sperrwandler-Referenzdesign bietet zwei +15-V-Ausgänge mit jeweils 100nbsp;mA. Er wurde entwickelt, um eine Vorspannung für einen Rotorspulen-Erregertreiber in Motor- und Wechselrichteranwendungen zu liefern. Die isolierte Ausgangsspannung wird von der primärseitigen Flyback-Spannung abgetastet, wodurch ein Optokoppler, eine Spannungsreferenz oder eine dritte Wicklung des Transformators zur Regelung der Ausgangsspannung überflüssig wird. Er bietet ein hohes Maß an Integration und hohe Effizienz in einem kompakten Formfaktor.

Merkmale
  • Die primärseitige Regulierung macht Optokoppler oder Transformator-Vorspannungswicklung überflüssig, was zu einer kompakten Größe führt
  • Hervorragende symmetrische Lastausgangsspannungsregelung (<1 % bei 10 % bis 100 % Last)
  • Hervorragende unsymmetrische Lastausgangsspannungsregelung (<1 % bei 50 %, <2 %bei 90 % Unsymmetrie)
  • Hoher Wirkungsgrad (>90 % von 50 % bis 100 % Last)
  • LM5180nbsp;Controller integriert FET und minimiert externe Komponenten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22760.1 PMP22760.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) 15 15
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.5 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT224.PDF (3284 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM829.PDF (139 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM828.PDF (120 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM831.ZIP (697 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG00.ZIP (519 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM830.PDF (523 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM827.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
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
* Prüfbericht Dual-Output Bias Power Supply Reference Design for Inverter and Motor Drive Appl PDF | HTML 24.03.2021
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos