PMP22764

PMP22764

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen diodengleichgerichteten Sperrwandler für einen 24-V-Eingang und einen isolierten 56-V/1,25-A-Ausgang. Der LM51551nbsp;PWM-Controller sorgt für die Steuerung des Sperrwandlers, einschließlich Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus. Dieses Referenzdesign ist ideal, wenn ein gut geregelter 56-V-Ausgang benötigt wird, z. B. als Stromquelle für Power over Ethernet (PoE) Power Source Equipment (PSE).

Merkmale
  • Über 90nbsp;% Wirkungsgrad bei Volllast bei 24-V-Eingang
  • Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus
  • Niedrige 82-mV Spitze-Spitze-Welligkeit am 54-V-Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22764.1
Vin (Min) (V) 19.2
Vin (Max) (V) 28.8
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 1.25
Ausgangsleistung (W) 67.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT115.PDF (2888 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM849.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM848.PDF (271 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM851.ZIP (865 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG04.ZIP (566 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM850.PDF (771 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM847.PDF (208 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design 19.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos