PMP22800

PMP22800

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign wird der LM51551 als sekundärseitig geregelter (SSR) Flyback-Controller verwendet. Er wandelt eine Eingangsspannung von 8 in 28,8 V und 24 V bei einer maximalen Leistung von 28,8 W um. Die Stromversorgung startet bei einer minimalen Eingangsspannung von 15,5 V und kann mit einer Eingangsspannung von 8 V betrieben werden. Das Design enthält auch den synchronen Abwärtswandler LMR33620, um 24 V auf 5 V abzusenken. Dieses Design bietet die Option, entweder den TPS26631 eFuse- oder den LM74700 idealen Diodencontroller als Eingangsschutzbausteine zu evaluieren.

Merkmale
  • DC/DC-Flyback ermöglicht präzise Ausgangsregelung mit Halbleiterrelais
  • Überstromschutz im Hiccup-Modus
  • Katalog Transformator
  • Alle Komponenten auf der obersten Schicht
  • Möglichkeit zum Vergleich von zwei verschiedenen Eingangsschutzschaltungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22800.1 PMP22800.2
Vin (Min) (V) 8 21.6
Vin (Max) (V) 28.8 26.4
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) 1.2 1.6
Ausgangsleistung (W) 28.8 8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT291.PDF (2024 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAL3.PDF (254 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAL2.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAL5.ZIP (1113 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG81.ZIP (573 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAL4.PDF (861 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAL1.PDF (314 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR33620 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler (3,8 bis 36 V, 2 A) mit extrem geringer Störaussendung (E

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
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
* Prüfbericht 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design PDF | HTML 24.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos