PMP22805

PMP22805

Designdateien

Überblick

Dieses Batterielader-Referenzdesign wurde für ein 5- bis 24-VIN-, 240-W-Elektrowerkzeug mit dem NVDC-Abwärts-Aufwärts-Batterieladercontroller BQ25731 mit einer bis fünf Zellen entwickelt. Dies ist ein Design mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad. Das PMP22805 bietet 240 W bei einem Wirkungsgrad von 98 %. Es hat einen kompakten Formfaktor von 1,08 inch x 1,68 inch (27,4 mm x 42,7 mm). Aufgrund seiner USB On-The-Go (OTG)-Funktionen kann es als mobiles Ladegerät genutzt werden. Es eignet sich besonders gut für Elektrowerkzeuge, für die hohe Leistung, ein hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte die wichtigsten Kriterien sind. Dieses Referenzdesign unterstützt 1- bis 5-S-Batterien und akzeptiert hohe Eingangsspannungsbereiche wie von USB Type-C® PD-Schnittstellen.

Merkmale
  • Hohe Leistung von 5 bis 24 VIN und 240 W
  • Spitzenwirkungsgrad von 98 %
  • Kompakte Größe von 1,08 inches x 1,68 inches (27,4 mm x 42,7 mm)
  • USB On-The-Go-Powerbank
  • Unterstützung für 1- bis 5-S-Batterien
  • Breiter Eingangsspannungsbereich; kompatibel mit USB Type-C PD
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22805.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 21
Iout (Max) (A) 11
Ausgangsleistung (W) 231
Isoliert/Nicht isoliert
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT270.PDF (1125 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAA0.PDF (238 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA99.PDF (313 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAA2.ZIP (929 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG58.ZIP (371 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAA1.PDF (780 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA98.PDF (255 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25731I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG
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
* Prüfbericht 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes PDF | HTML 11.03.2022
EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos